norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, alloggiamento in plastica, ancoraggio adesivo in acciaio.Nota:Adatto per un carico di regolazione fino a 12 tonnellate.
Gli ancoraggi ad alta resistenza funzionano in base al principio del doppio cuneo centrale, in base al quale, il piano di appoggio della macchina viene regolato in altezza con due cunei anziché con un solo cuneo. I movimenti dei cunei sono uniformi e privi di gioco.
Con l'ausilio del doppio cuneo, la forza esercitata sul meccanismo di sollevamento viene dimezzata e il punto di appoggio centrale resta sempre rigido e stabile.
Grazie al piano di appoggio sferico della machina su rondelle sferiche è possibile compensare le irregolarità del suolo.

I movimenti orizzontali vengono bloccati grazie alla bussola di centraggio, che assume l'avvitamento a pavimento sotto forma di ancoraggio adesivo.
Utilizzo:Il cuneo di livellamento viene utilizzato ad esempio per bilanciare macchine utensili pesanti, macchine fresatrici ad alta velocità e macchine di trasferimento.Attenzione:Per non superare i carichi di regolazione specificati, non basta considerare solo il carico proporzionale della macchina. Occorre tener presente la somma di tutti i carichi esercitati. Fra di essi vi sono i carichi dinamici, i carichi alterni e i precarichi della vite di fissaggio estensibile (barra di ancoraggio).Accessori:Rondelle distanziali 27710-30-00904 e 27710-30-00906FornituraL'ancoraggio adesivo M16X320 viene fornito preassemblato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27710-10 Cunei di livellamento con ancoraggio adesivo 174 kB

Disegni

Cunei di livellamento con ancoraggio adesivo

Selezione/filtro articoli

N. ordineRegolazione fine
(mm)
Carico di regolazione
verticale
(kN)
Coppia di serraggio alla
vite di regolazione
(Nm)
Regolazione dell'altezza
per rotazione
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27710-10-18912008110120720,546 160,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83