norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio, ancoraggio adesivo in acciaio.Nota:Adatto per un carico di regolazione max. di 7 tonnellate. I cunei di livellamento sono utilizzabili per il fissaggio di macchine o di unità periferiche. I cunei di livellamento vengono ancorati al terreno con l'ausilio di un ancoraggio adesivo.FornituraL'ancoraggio adesivo M16X320 viene fornito preassemblato.
Rondella distanziale (27710-30-10604) compresa nella fornitura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27710-20 Cunei di livellamento in alluminio con ancoraggio adesivo 171 kB

Disegni

Cunei di livellamento in alluminio con ancoraggio adesivo

Selezione/filtro articoli

N. ordineRegolazione fine
(mm)
Carico di regolazione
(kN)
Coppia di serraggio alla
vite di regolazione
(Nm)
Regolazione dell'altezza
per rotazione
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27710-20-145095061770350,275 98,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83