norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio profilato non trattato.
Acciaio inox 1.4301.
Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Montaggio:Mediante saldatura o fori individuali effettuati a cura del cliente.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27888-02 Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili 146 kB

Disegni

Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27888-02-00200200402acciaio404062020102850300 1,84 €
27888-02-00250250502acciaio5050625251021050650 2,16 €
27888-02-00300300302acciaio603063030102650250 1,84 €
27888-02-00300300402acciaio604063030102800500 2,10 €
27888-02-00300300602acciaio6060630301021300800 2,83 €
27888-02-00400400302acciaio803064040102600300 2,23 €
27888-02-00400400402acciaio804064040102750550 2,76 €
27888-02-00400400602acciaio8060640401021400850 3,22 €
27888-02-00400400802acciaio80806404010217001250 3,75 €
27888-02-00500501002acciaio1001006505010223501600 4,66 €
27888-02-00300300303acciaio6030630301238001200 2,39 €
27888-02-00300300403acciaio6040630301238001200 2,68 €
27888-02-00300300603acciaio60606303012312001800 3,16 €
27888-02-00400400303acciaio803064040123800800 2,70 €
27888-02-00400400403acciaio8040640401238001000 3,09 €
27888-02-00400400803acciaio80806404012312001800 4,13 €
27888-02-00500501003acciaio1001006505012312001800 5,55 €
27888-02-00300300305acciaio6030630301652600850 3,28 €
27888-02-00300300405acciaio60406303016536501300 4,28 €
27888-02-00300300605acciaio60606303016550501950 5,89 €
27888-02-00600600305acciaio120306606016527501350 5,55 €
27888-02-00600600405acciaio120406606016537001400 5,68 €
27888-02-00600600505acciaio120506606016548502200 6,29 €
27888-02-00600600605acciaio120606606016551003000 7,69 €
27888-02-00600600805acciaio120806606016568004300 8,43 €
27888-02-00800800805acciaio160806808016568504200 13,78 €
27888-02-00800800606acciaio160608808020661002800 11,89 €
27888-02-00800800806acciaio160808808020692002800 14,71 €
27888-02-01001000806acciaio20080810010020692504400 18,08 €
27888-02-00800801008acciaio1601008808024895006000 17,48 €
27888-02-01001001008acciaio2001008100100248111005950 20,15 €
27888-02-010010010010acciaio200100131001003310149005300 30,65 €
27888-02-10200200402acciaio inox A2404062020102750250 2,84 €
27888-02-10250250502acciaio inox A2505062525102900550 3,30 €
27888-02-10300300302acciaio inox A2603063030102550200 3,17 €
27888-02-10300300402acciaio inox A2604063030102700400 3,30 €
27888-02-10300300602acciaio inox A26060630301021100650 4,21 €
27888-02-10400400302acciaio inox A2803064040102500250 3,71 €
27888-02-10400400402acciaio inox A2804064040102650450 4,45 €
27888-02-10400400602acciaio inox A28060640401021200700 4,91 €
27888-02-10400400802acciaio inox A280806404010214501050 5,55 €
27888-02-10500501002acciaio inox A21001006505010220001300 7,49 €
27888-02-10300300303acciaio inox A26030630301237001000 3,98 €
27888-02-10300300403acciaio inox A26040630301237001000 4,46 €
27888-02-10300300603acciaio inox A260606303012310001500 5,28 €
27888-02-10400400303acciaio inox A2803064040123700600 4,51 €
27888-02-10400400403acciaio inox A2804064040123700800 5,15 €
27888-02-10400400803acciaio inox A280806404012310001500 6,89 €
27888-02-10500501003acciaio inox A21001006505012310001500 9,23 €
27888-02-10300300305acciaio inox A26030630301652250700 5,54 €
27888-02-10300300405acciaio inox A260406303016531501050 6,91 €
27888-02-10300300605acciaio inox A260606303016543501600 9,15 €
27888-02-10600600305acciaio inox A2120306606016523501100 8,63 €
27888-02-10600600405acciaio inox A2120406606016532001150 8,79 €
27888-02-10600600505acciaio inox A2120506606016541501800 9,55 €
27888-02-10600600605acciaio inox A2120606606016544002450 11,71 €
27888-02-10600600805acciaio inox A2120806606016558503550 13,54 €
27888-02-10800800805acciaio inox A2160806808016559003450 19,95 €
27888-02-10800800606acciaio inox A2160608808020652502300 18,58 €
27888-02-10800800806acciaio inox A2160808808020679002300 20,64 €
27888-02-11001000806acciaio inox A220080810010020679503600 23,72 €
27888-02-10800801008acciaio inox A21601008808024881504900 26,48 €
27888-02-11001001008acciaio inox A2200100810010024895504900 30,30 €
27888-02-110010010010acciaio inox A2200100131001003310128004350 43,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83