norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione:Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Nota:Le cerniere sono dotate di una molla a trazione in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla in apertura:
M(0°) : 0,48 Nm / M(90°) : 0,3 Nm / M(180°) : 0,16 Nm

Fissaggio con viti a testa svasata a norma DIN 7991.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27906-01 Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm 212 kB

Disegni

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Colore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
27906-01-356001molla di aperturaneroanodizzato352160303,5103,327004200fori di montaggio 29,33 €
27906-01-35600molla di aperturaincoloreanodizzato352160303,5103,327004200fori di montaggio 28,72 €
27906-01-35602-incoloreanodizzato352160303,5103,327004200fori di montaggio 21,34 €
27906-01-356021-neroanodizzato352160303,5103,327004200fori di montaggio 21,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83