norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura PA.
Distanziale PA.
Spina in acciaio.
Versione:Impugnatura verde.
Distanziale nero.
Spina zincata.
Nota:Le cerniere a spina con maniglia e meccanismo a molla sono adatte per porte interne. Le cerniere non sono visibili all'utilizzatore.
Le cerniere possono essere utilizzate a destra o a sinistra.
L'angolo di apertura è di 120°.

La porta può essere montata e smontata facilmente grazie al perno a molla.

Le cerniere a spina possono essere utilizzate anche come perno di bloccaggio.
Montaggio:1. Il montaggio avviene mediante l'inserimento senza attrezzi del perno di bloccaggio nel manico.
2. Smontaggio della porta.
3. Porta montata.
4. Informazione: Tramite una svasatura nella cavità di montaggio, è possibile regolare il gioco tra due componenti. Il campo di serraggio (S) varia da 0 a 4 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 27884-90_Datasheet_31999_Cerniere_a_spina_in_plastica--it 216 kB

Disegni

Cerniere a spina in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

CADAcc.PrezzoOrdinare
27884-90-066 2,33 €
27884-90-088 2,43 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83