norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Le cerniere sono idonee esclusivamente per applicazioni orizzontali.
Nella versione con molla si ottiene all'apertura una coppia di 1,0 Nm e alla chiusura una coppia di 3,0 Nm.
Angolo di apertura 110°.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27879-10 Cerniere in acciaio a filo interno angolo di apertura 110° 373 kB

Disegni

Cerniere in acciaio a filo interno angolo di apertura 110°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di
prodotto
AA1BB1B2B3D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27879-10-50400Acerniere interne5032402016106,2x14,26,2x12,22 28,18 €
27879-10-50401BCerniera per molla a filo interno5032402016106,2x14,26,2x12,22 36,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83