norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox A2.Nota:Le cerniere a barra con arresto a 65° offrono una soluzione eccezionale per applicazioni che richiedono un posizionamento specifico. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.

Queste cerniere forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. L'arresto a 65° consente di definire la posizione delle cerniere, particolarmente importante per le applicazioni che richiedono un'apertura o un'inclinazione specifica.

Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Offrono una soluzione di fissaggio stabile e affidabile per un'ampia gamma di progetti e soddisfano i requisiti più esigenti.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 27877-40_Datasheet_32665_Cerniere_a_barra_in_acciaio_inox_con_arresto--it 143 kB

Disegni

Cerniere a barra in acciaio inox con arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1B

B1B2DD1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27877-40-11060050020604050025766,562 99,15 €
27877-40-110601000206040100025766,562 150,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83