|
|
27877-30Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 e alluminio.Nota:Le cerniere a barra, note anche come cerniere per pianoforte, offrono una soluzione di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili in versione forata e non forata. Realizzate in acciaio, acciaio inox o alluminio, queste cerniere offrono un'eccellente combinazione di robustezza e versatilità.
Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra consentono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Le varianti forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida, mentre quelle non forate offrono la massima flessibilità nel posizionamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | Materiale componenti | A | B | B1 | D1 | S | Chiave in acciaio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27877-30-0001508 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 15 | 2040 | 15 | 1,5 | 0,8 | - |  | | 12,77 € | | 27877-30-0002008 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 10,19 € | | 27877-30-0202006 | A | senza foro | alluminio | acciaio | 20 | 2000 | 15 | 2,4 | 0,6 | - |  | | 61,02 € | | 27877-30-0102008 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 47,52 € | | 27877-30-0002508 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 10,65 € | | 27877-30-0102508 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 49,93 € | | 27877-30-0202508 | A | senza foro | alluminio | acciaio | 25 | 1000 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 31,72 € | | 27877-30-0003008 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 11,48 € | | 27877-30-0103008 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 49,93 € | | 27877-30-0003010 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 13,88 € | | 27877-30-0103010 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | 60,03 € | | 27877-30-0203010 | A | senza foro | alluminio | alluminio | 30 | 1980 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 62,15 € | | 27877-30-0003510 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 35 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 16,31 € | | 27877-30-0203510 | A | senza foro | alluminio | alluminio | 35 | 1995 | 30 | 3 | 1 | - |  | | 75,99 € | | 27877-30-0004012 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 20,21 € | | 27877-30-0104012 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 111,10 € | | 27877-30-0104015 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 40 | 2040 | 15 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 124,50 € | | 27877-30-0204012 | A | senza foro | alluminio | alluminio | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 94,28 € | | 27877-30-0005012 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 27,78 € | | 27877-30-0105012 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 125,94 € | | 27877-30-0205012 | A | senza foro | alluminio | alluminio | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 96,04 € | | 27877-30-0006020 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 66,04 € | | 27877-30-0106020 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 264,02 € | | 27877-30-0206020 | A | senza foro | alluminio | alluminio | 60 | 1995 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 156,22 € | | 27877-30-0007020 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 69,98 € | | 27877-30-0107020 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 292,13 € | | 27877-30-0008030 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 94,79 € | | 27877-30-0108030 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 361,53 € | | 27877-30-0208030 | A | senza foro | alluminio | alluminio | 80 | 1995 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 281,37 € | | 27877-30-0010030 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 100 | 2000 | 40 | 10 | 3 | - |  | | 148,25 € | | 27877-30-0110030 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 100 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 355,73 € | | 27877-30-0210040 | A | senza foro | alluminio | acciaio | 100 | 1000 | 40 | 10 | 4 | - |  | | 185,02 € | | 27877-30-0012050 | A | senza foro | acciaio | acciaio | 120 | 1000 | 40 | 10 | 5 | - |  | | 152,44 € | | 27877-30-0112020 | A | senza foro | acciaio inox A2 | acciaio inox | 120 | 2100 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 300,48 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | Materiale componenti | A | A1 | B | B1 | B2 | D | D1 | S | Chiave in acciaio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27877-30-1002008 | B | forato | acciaio | acciaio | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | 28,37 € | | 27877-30-1102008 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 61,33 € | | 27877-30-1002508 | B | forato | acciaio | acciaio | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | 29,73 € | | 27877-30-1102508 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 3,6 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 61,11 € | | 27877-30-1003008 | B | forato | acciaio | acciaio | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 0,8 | - |  | | 25,45 € | | 27877-30-1003010 | B | forato | acciaio | acciaio | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | - |  | | 27,80 € | | 27877-30-1103010 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | 71,68 € | | 27877-30-1003510 | B | forato | acciaio | acciaio | 35 | 19,5 | 2040 | 15 | 60 | 4,5 | 2 | 1 | - |  | | 27,42 € | | 27877-30-1004012 | B | forato | acciaio | acciaio | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | - |  | | 23,98 € | | 27877-30-1104012 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 114,98 € | | 27877-30-1104015 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 40 | 22,7 | 2040 | 15 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 131,31 € | | 27877-30-1005012 | B | forato | acciaio | acciaio | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | - |  | | 41,96 € | | 27877-30-1105012 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 129,39 € | | 27877-30-1106020 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 60 | 35 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 268,33 € | | 27877-30-1108030 | B | forato | acciaio inox A2 | acciaio inox | 80 | 35 | 2000 | 40 | 60 | 5,2 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 378,83 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|