norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:L'angolo di apertura è di max. 270°.Accessori:Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata 27860-01Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27877-02 Cerniere in acciaio inox 146 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere in acciaio inox

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Selezione/filtro articoli

Cerniere in acciaio inossidabile, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inossidabile, forma B

Selezione/filtro articoli

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83