norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale:

Acciaio inox 1.4401.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.

Versione:Cerniera lucidata.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi:montaggio/smontaggio senza attrezziSu richiesta:Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.Accessori:03400 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
07336 Copiglia DIN EN ISO 1234.
03199 Anello portachiavi.
FornituraDue metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Nota disegno:
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia

2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27875-04 Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili 223 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27875-04-26151501A-521515262648286,66149700560 33,55 €
27875-04-30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 35,41 €
27875-04-40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 41,86 €
27875-04-45252501A-85252542,542,548286,66149900675 44,55 €
27875-04-60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 54,83 €

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27875-04-26151502B-521515262648286,66149700560 30,36 €
27875-04-30181802B-5917,517,529,529,548286,66149800575 32,22 €
27875-04-40232302B-7722,522,538,538,548286,66149900675 38,69 €
27875-04-45252502B-85252542,542,548286,66149900675 41,37 €
27875-04-60333302B-11332,532,556,556,548286,66149900260 51,66 €

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27875-04-26151503C-521515262648286,66149700560 30,31 €
27875-04-30181803C-5917,517,529,529,548286,66149800575 32,18 €
27875-04-40232303C-7722,522,538,538,548286,66149900675 38,62 €
27875-04-45252503C-85252542,542,548286,66149900675 41,32 €
27875-04-60333303C-11332,532,556,556,548286,66149900260 51,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83