norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera in alluminio.
Asse in acciaio inox.
Tappi termoplastici rinforzati con fibra di vetro.
Versione:Cerniera anodizzata.
Asse lucido.
Tappo in alluminio bianco.
Nota:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio, rimovibili.
Le cerniere possono essere inserite a destra o a sinistra.
Rotabile di 360°.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.

Kit di montaggio:
2x viti a testa svasata con esagono incassato DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasselli inseribili con aletta tipo I.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27869 Cerniere alluminio, interno, con aletta 127 kB

Disegni

Cerniere alluminio, interno, con aletta

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
TipoAA1A2A3A4B

B1B2B3
DD1NSF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27869-86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 11,86 €
27869-86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 13,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83