norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:anodizzato.Nota:Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.

Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Accessori:Asse 27869-15.
Tappo 27869-20.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27869-05 Semicerniere alluminio, interne 116 kB

Disegni

Semicerniere alluminio, interne

Selezione/filtro articoli

N. ordineA1A3B2B4D

D1D2SNumero di
fori
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27869-05-2250214,52250305,3106,14-100150 3,78 €
27869-05-2850217,52850306,4106,14-100150 3,94 €
27869-05-3250219,53250306,4106,14-100150 3,98 €
27869-05-4050221,140,150306,4106,14-100150 4,20 €
27869-05-42502254250306,4106,14-100150 4,20 €
27869-05-47502274750306,4106,14-100150 4,36 €
27869-05-5250229,55250306,4106,14-100150 4,43 €
27869-05-6250234,56250306,4106,14-100150 4,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83