norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Viti di fissaggio in acciaio.
Versione:Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Viti di fissaggio zincate.
Nota:Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27868-20 Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio 188 kB

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HLAngolo di aperturaSF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27868-20-052012121cromato4012,512,520204025M5912180°536502000 10,64 €
27868-20-052012122nero4012,512,520204025M5912180°536502000 8,87 €
27868-20-062515151cromato50151525255030M611,512180°636502000 12,93 €
27868-20-062515152nero50151525255030M611,512180°636502000 9,55 €
27868-20-063828281cromato76282838385030M611,512270°63650900 13,64 €
27868-20-063828282nero76282838385030M611,512270°63650900 11,90 €
27868-20-062528151cromato63152825385030M611,512270°64450850 11,97 €
27868-20-062528152nero63152825385030M611,512270°64450850 12,09 €
27868-20-083018181cromato60181830306036M81514,5180°845004500 16,38 €
27868-20-083018182nero60181830306036M81514,5180°845004500 14,62 €
27868-20-083045181cromato90184530606036M81514270°855002500 17,69 €
27868-20-083045182nero90184530606036M81514270°855002500 15,82 €
27868-20-086045451cromato120454560606036M81514270°855001300 24,39 €
27868-20-086045452nero120454560606036M81514270°855001300 20,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83