norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione:Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.
Nota:Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione "L" per facilitare il montaggio.

Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.
Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessori:Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27868-15 Cerniere di zinco pressofuso regolabili 216 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere di zinco pressofuso regolabili

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HSCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27868-15-0538212111A-cromato762121383860346,51584270°36502000 16,68 €
27868-15-0538212112A-nero762121383860346,51584270°36502000 14,52 €

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HSCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27868-15-0538212121B-cromato762121383860346,51584270°36502000 16,68 €
27868-15-0538212122B-nero762121383860346,51584270°36502000 14,52 €

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HSCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27868-15-0538212131C-cromato762121383860346,51584270°36502000 16,68 €
27868-15-0538212132C-nero762121383860346,51584270°36502000 14,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83