|
|
27868-10Cerniere di zinco pressofuso |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Cerniera di zinco pressofuso. Asse in acciaio inox.Versione:Cerniera sabbiata, cromata o nera. Asse lucido.Nota:Cerniere per porte interne. Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.
*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.Accessori:Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (07175). DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | Angolo di apertura | S | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27868-10-0504004011 | A | cromato | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 |  | | 6,74 € | | 27868-10-0504004021 | A | nero | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 |  | | 5,15 € | | 27868-10-0605005011 | A | cromato | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 |  | | 8,66 € | | 27868-10-0605005021 | A | nero | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 |  | | 6,05 € | | 27868-10-0607605011 | A | cromato | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 |  | | 7,72 € | | 27868-10-0607605021 | A | nero | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 |  | | 6,95 € | | 27868-10-0606305011 | A | cromato | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 |  | | 8,52 € | | 27868-10-0606305021 | A | nero | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 |  | | 6,83 € | | 27868-10-0806006011 | A | cromato | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 11,42 € | | 27868-10-0806006021 | A | nero | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 8,30 € | | 27868-10-0607606021 | A | nero | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 3650 | 2000 |  | | 9,60 € | | 27868-10-0809006011 | A | cromato | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 |  | | 13,56 € | | 27868-10-0809006021 | A | nero | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 |  | | 12,88 € | | 27868-10-0812006011 | A | cromato | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 |  | | 19,31 € | | 27868-10-0812006021 | A | nero | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 |  | | 14,31 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | Angolo di apertura | S | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27868-10-0607606012 | B | cromato | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 12,08 € | | 27868-10-0607606022 | B | nero | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 9,60 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|