norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Grazie alla coppia costante e stabile, le cerniere permettono un posizionamento dello sportello a piacere con qualsiasi angolazione.
Angolo di apertura 270°.
Accessori:Cerniere in acciaio inox 27877-02Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27860-01 Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata 141 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

Cerniere in acciaio inox
con frizione preimpostata, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma A

Selezione/filtro articoli

Cerniere in acciaio inox
con frizione preimpostata, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma B

Selezione/filtro articoli

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83