|
|
24242-01Unità cuscinetto con supporto flangiato, alloggiamento in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento 1.4301.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM. Versione:Inserto del cuscinetto radente bianco. Elementi in acciaio inox non trattati. Nota:I corpi in acciaio inox hanno lo stesso campo di applicazione degli alloggiamenti di cuscinetti standard dei più noti produttori di cuscinetti e possono quindi essere utilizzati e sostituiti in costruzioni esistenti.Nota disegno:1) cuscinetto a sfere 2) cuscinetto radente Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale componenti | Alloggiamento | D | B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24242-01-12201 | acciaio inox | 201 | 12 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 |  | | 62,62 € | | 24242-01-15202 | acciaio inox | 202 | 15 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 |  | | 59,93 € | | 24242-01-20204 | acciaio inox | 204 | 20 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | 14,9 |  | | 53,05 € | | 24242-01-25205 | acciaio inox | 205 | 25 | 95 | 70 | 70 | 35,5 | 27,3 | 14 | 15,8 |  | | 64,80 € | | 24242-01-30206 | acciaio inox | 206 | 30 | 108 | 83 | 83 | 40,1 | 30,7 | 14 | 17,9 |  | | 85,45 € | | 24242-01-35207 | acciaio inox | 207 | 35 | 117 | 92 | 92 | 44,4 | 34 | 14,3 | 19 |  | | 105,67 € | | 24242-01-40208 | acciaio inox | 208 | 40 | 130 | 102 | 102 | 51,2 | 36 | 14,3 | 21 |  | | 121,30 € | | 24242-01-112201 | Pom | 201 | 12 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - |  | | 62,62 € | | 24242-01-115202 | Pom | 202 | 15 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - |  | | 59,93 € | | 24242-01-120204 | Pom | 204 | 20 | 86 | 64 | 64 | 33,2 | 25,7 | 12 | - |  | | 53,05 € | | 24242-01-125205 | Pom | 205 | 25 | 95 | 70 | 70 | 35,5 | 27,3 | 14 | - |  | | 64,80 € | | 24242-01-130206 | Pom | 206 | 30 | 108 | 83 | 83 | 40,1 | 30,7 | 14 | - |  | | 85,45 € | | 24242-01-135207 | Pom | 207 | 35 | 117 | 92 | 92 | 44,4 | 34 | 14,3 | - |  | | 105,67 € | | 24242-01-140208 | Pom | 208 | 40 | 130 | 102 | 102 | 51,2 | 36 | 14,3 | - |  | | 121,30 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|