norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bronzo sinterizzato simile a SINT A50.Versione:Imbevuto di olio (ca. 25 percentuali di volume di olio).
Durezza min. 25 HB.
Nota:Il cuscinetto radente di bronzo sinterizzato è imbevuto di olio, autolubrificante, non necessita di manutenzione ed è pronto a essere usato. Grazie alle forze di adesione, l'olio si distribuisce sull'albero rotante e quando è fermo per effetto capillare viene nuovamente assorbito dal cuscinetto. Una lubrificazione ulteriore non è pertanto necessaria in condizioni normali.Dati tecnici:Carico statico: max. 70 N/mm²
Carico dinamico: max. 20 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,05 - 0,10
Velocità a secco: max. 6 m/s
valore pv massimo: 2,45 N/mm² * m/s
Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
Montaggio:Inserire a pressione il cuscinetto radente, non montare con forza. L'uso di una spina di iniezione passante è consigliato. Senza di essa si corre il pericolo che il cuscinetto radente si deformi al momento dell'assemblaggio. Dopo l'inserimento a pressione nell'alloggiamento con foro di alloggiamento H7, il foro D ha una tolleranza pari a H7.Tolleranze:Alloggiamento:
Si consiglia la tolleranza H7.

Albero:
Si consiglia la tolleranza da h6 a h9. Possono essere usati alberi temprati o non temprati con superficie rettificata (per applicazioni minori è possibile usare anche alberi trafilati).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23761 Cuscinetto radente con collare in bronzo sinterizzato 293 kB

Disegni

Cuscinetto radente con collare in bronzo sinterizzato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2L1L2RCADAcc.PrezzoOrdinare
23761-004008044812420,3 1,56 €
23761-004008084812820,3 1,56 €
23761-0060100661014620,3 1,62 €
23761-00601010610141020,3 1,62 €
23761-00601016610141620,3 1,96 €
23761-0080120881216820,3 1,52 €
23761-00801212812161220,3 1,83 €
23761-00801216812161620,3 2,10 €
23761-01001310101316101,50,6 1,52 €
23761-01001316101316161,50,6 1,83 €
23761-01001510101520102,50,6 2,30 €
23761-01001516101520162,50,6 2,91 €
23761-010016101016221030,6 3,23 €
23761-010016161016221630,6 4,26 €
23761-01201512121518121,50,6 1,83 €
23761-01201516121518161,50,6 2,02 €
23761-01201712121722122,50,6 2,55 €
23761-01201716121722162,50,6 3,11 €
23761-012018121218241230,6 3,78 €
23761-012018201218242030,6 5,53 €
23761-014018141418221420,6 2,78 €
23761-014020141420261430,6 4,98 €
23761-015020151520251530,6 4,26 €
23761-015020201520252030,6 5,73 €
23761-016020161620241620,6 3,11 €
23761-016020201620242020,6 3,69 €
23761-016022161622281630,6 4,84 €
23761-016022201622282030,6 5,57 €
23761-016022251622282530,6 6,89 €
23761-018022181822261820,6 3,78 €
23761-018024181824301830,6 5,89 €
23761-020024162024281620,6 3,63 €
23761-020024202024282020,6 4,44 €
23761-020026162026321630,6 6,42 €
23761-020026202026322030,6 6,73 €
23761-020026252026322530,6 8,15 €
23761-020026322026323230,6 8,19 €
23761-022028152228341530,6 7,37 €
23761-022028202228342030,6 9,10 €
23761-022028252228342530,6 10,73 €
23761-02503020253035202,50,8 6,29 €
23761-02503025253035252,50,8 7,71 €
23761-02503220253239203,50,8 10,86 €
23761-02503225253239253,50,8 11,18 €
23761-02803322283338222,50,8 7,56 €
23761-02803336283338362,50,8 14,31 €
23761-028036222836442240,8 12,58 €
23761-028036362836443640,8 19,08 €
23761-030038203038462040,8 14,01 €
23761-030038253038462540,8 16,43 €
23761-030038303038463040,8 19,47 €
23761-032040203240482040,8 13,28 €
23761-032040253240482540,8 15,51 €
23761-032040303240483040,8 21,49 €
23761-03604528364554284,50,8 23,55 €
23761-03604536364554364,50,8 30,43 €
23761-040050254050602550,8 21,91 €
23761-040050404050604050,8 33,03 €
23761-050060325060703251 35,96 €
23761-050060505060705051 47,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83