norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bronzo sinterizzato simile a SINT A50.Versione:Imbevuto di olio (ca. 25 percentuali di volume di olio).
Durezza min. 25 HB.
Nota:Il cuscinetto radente di bronzo sinterizzato è imbevuto di olio, autolubrificante, non necessita di manutenzione ed è pronto a essere usato. Grazie alle forze di adesione, l'olio si distribuisce sull'albero rotante e quando è fermo per effetto capillare viene nuovamente assorbito dal cuscinetto. Una lubrificazione ulteriore non è pertanto necessaria in condizioni normali.Dati tecnici:Carico statico: max. 70 N/mm²
Carico dinamico: max. 20 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,05 - 0,10
Velocità a secco: max. 6 m/s
valore pv massimo: 2,45 N/mm² * m/s
Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
Montaggio:Inserire a pressione il cuscinetto radente, non montare con forza. L'uso di una spina di iniezione passante è consigliato. Senza di essa si corre il pericolo che il cuscinetto radente si deformi al momento dell'assemblaggio. Dopo l'inserimento a pressione nell'alloggiamento con foro di alloggiamento H7, il foro D ha una tolleranza pari a H7.Tolleranze:Alloggiamento:
Si consiglia la tolleranza H7.

Albero:
Si consiglia la tolleranza da h6 a h9. Possono essere usati alberi temprati o non temprati con superficie rettificata (per applicazioni minori è possibile usare anche alberi trafilati).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23760 Cuscinetto radente cilindrico in bronzo sinterizzato 272 kB

Disegni

Cuscinetto radente cilindrico in bronzo sinterizzato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D

D1LCADAcc.PrezzoOrdinare
23760-00300604364 0,99 €
23760-00300606366 1,08 €
23760-00400704474 1,08 €
23760-00400804484 1,08 €
23760-00500808588 1,08 €
23760-005008105810 1,27 €
23760-005008165816 1,52 €
23760-00600906696 1,20 €
23760-006009106910 1,52 €
23760-006009126912 1,56 €
23760-006009166916 1,56 €
23760-006010066106 1,27 €
23760-0060101061010 1,52 €
23760-0060101261012 1,56 €
23760-0060101661016 1,56 €
23760-006012066126 1,40 €
23760-008011088118 1,36 €
23760-0080111281112 1,44 €
23760-008012088128 1,56 €
23760-0080121281212 1,62 €
23760-0080122081220 2,10 €
23760-01001310101310 1,83 €
23760-01001416101416 2,30 €
23760-01001610101610 2,02 €
23760-01201512121512 1,83 €
23760-01201520121520 2,30 €
23760-01201612121612 2,02 €
23760-01201812121812 2,96 €
23760-01201816121816 3,50 €
23760-01201820121820 3,63 €
23760-01401822141822 3,42 €
23760-01402014142014 3,45 €
23760-01402018142018 3,97 €
23760-01501920151920 3,63 €
23760-01502116152116 3,85 €
23760-01602016162016 2,91 €
23760-01602020162020 4,14 €
23760-01602025162025 4,26 €
23760-01602032162032 4,98 €
23760-01602216162216 3,69 €
23760-01602220162220 4,84 €
23760-01602232162232 7,67 €
23760-01802218182218 4,17 €
23760-01802418182418 4,98 €
23760-01802428182428 7,50 €
23760-01802518182518 5,69 €
23760-02002432202432 5,73 €
23760-02002516202516 4,26 €
23760-02002520202520 4,76 €
23760-02002525202525 5,53 €
23760-02002532202532 7,04 €
23760-02002620202620 4,84 €
23760-02002625202625 6,42 €
23760-02002632202632 8,52 €
23760-02002825202825 8,15 €
23760-02202822222822 7,56 €
23760-02503020253020 5,61 €
23760-02503025253025 6,81 €
23760-02503032253032 8,56 €
23760-02503040253040 10,33 €
23760-02503220253220 7,00 €
23760-02503225253225 8,37 €
23760-02503232253232 11,70 €
23760-02503240253240 14,09 €
23760-02803628283628 12,02 €
23760-03003824303824 11,97 €
23760-03003830303830 14,04 €
23760-03003838303838 18,57 €
23760-03204032324032 16,23 €
23760-03504428354428 17,95 €
23760-03504435354435 22,45 €
23760-03504535354535 23,48 €
23760-03604536364536 23,69 €
23760-04004632404632 14,93 €
23760-04004640404640 17,47 €
23760-04005025405025 17,81 €
23760-04005040405040 29,05 €
23760-04505545455545 36,98 €
23760-04505645455645 47,59 €
23760-05005632505632 20,56 €
23760-05005650505650 31,82 €
23760-05006032506032 31,82 €
23760-05006040506040 36,18 €
23760-05006050506050 42,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83