norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lamiera portante di acciaio.
Strato intermedio di bronzo sinterizzato.
Superficie di scorrimento PTFE.
Versione:Acciaio stagnato.Nota:Cuscinetto radente di collegamento rullato privo di manutenzione di acciaio, particolarmente idoneo al funzionamento a secco. Molto compatibile anche con le applicazioni lubrificate (lubrificazione a olio). Usura e coefficiente di attrito molto scarsi, nessun effetto stick-slip. Idoneo per movimenti rotatori e oscillatori, elevata resistenza chimica, scarsa permeabilità all'acqua.Dati tecnici:Carico statico: max. 250 N/mm²
Carico dinamico: max. 140 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,03 - 0,20
Velocità a secco: max. 2 m/s
Velocità di scorrimento lubrificazione a olio: max. 5 m/s
Conducibilità termica: 42 W(m*K)-1
Coefficiente di dissipazione del calore: 11*10-6 K-1
Intervallo di temperatura: da -195 °C a +280 °C
Montaggio:L'uso di uno spinotto inserito a pressione è consigliato per evitare danni alla superficie di scorrimento. I giunti di testa devono trovarsi opposti alla zona di carico. Dopo il montaggio, il cuscinetto dispone di un accoppiamento forzato. L'incollaggio è possibile ma non necessario.Tolleranze:Alloggiamento:
Si suggerisce la tolleranza H7.
Finitura superficiale Ra 0,8 - 1,6.
Fase (lato di pressione 0,8 - 1,2 x 15°).

Albero:
si suggerisce la tolleranza da h8 a f7. Per applicazioni con n. di giri bassi e scarsi carichi è possibile usare anche alberi trafilati con h9.
Superficie albero Ra 0,4 - 0,8 (utilizzare di preferenza alberi rettificati) per alberi trafilati Ra 1,6 - 3,2.
Nota disegno:
1) Giunto di testa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23730 Cuscinetto radente cilindrico 220 kB

Disegni

Cuscinetto radente cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D

D1LCADAcc.PrezzoOrdinare
23730-0030040434,54 0,38 €
23730-0030040534,55 0,38 €
23730-0030040634,56 0,38 €
23730-0040050445,54 0,38 €
23730-0040050645,56 0,38 €
23730-0040050845,58 0,38 €
23730-00500705575 0,38 €
23730-00500708578 0,38 €
23730-00600805685 0,38 €
23730-00600806686 0,43 €
23730-006008106810 0,44 €
23730-007009107910 0,45 €
23730-008010068106 0,43 €
23730-008010088108 0,43 €
23730-0080101081010 0,43 €
23730-0100120610126 0,38 €
23730-0100120810128 0,44 €
23730-01001210101210 0,47 €
23730-01001212101212 0,47 €
23730-01001215101215 0,56 €
23730-01001220101220 0,66 €
23730-0120140612146 0,47 €
23730-0120140812148 0,48 €
23730-01201410121410 0,54 €
23730-01201412121412 0,56 €
23730-01201415121415 0,66 €
23730-01201420121420 0,85 €
23730-01401610141610 0,59 €
23730-01401620141620 0,94 €
23730-01501710151710 0,66 €
23730-01501712151712 0,68 €
23730-01501715151715 0,69 €
23730-01501720151720 0,99 €
23730-01601810161810 0,68 €
23730-01601815161815 0,83 €
23730-01601820161820 0,95 €
23730-01601825161825 1,21 €
23730-01802020182020 1,10 €
23730-02002310202310 0,77 €
23730-02002312202312 0,92 €
23730-02002315202315 1,20 €
23730-02002320202320 1,27 €
23730-02002330202330 1,69 €
23730-02202520222520 1,38 €
23730-02402725242725 1,96 €
23730-02502815252815 1,16 €
23730-02502820252820 1,60 €
23730-02502825252825 1,78 €
23730-02502830252830 1,98 €
23730-02502840252840 3,00 €
23730-02602915263015 1,43 €
23730-02602920263020 2,02 €
23730-02602930263030 2,91 €
23730-02803220283220 1,98 €
23730-02803225283225 2,17 €
23730-03003412303412 1,46 €
23730-03003415303415 1,63 €
23730-03003420303420 1,64 €
23730-03003430303430 2,69 €
23730-03003435303435 2,73 €
23730-03203620323620 2,01 €
23730-03203625323625 2,10 €
23730-03503920353920 2,10 €
23730-03503940353940 3,15 €
23730-03804225384225 2,74 €
23730-04004420404420 2,23 €
23730-04004430404430 3,02 €
23730-04004450404450 4,75 €
23730-05005530505530 4,40 €
23730-05005550505550 6,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83