norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno e denti della cinghia CR.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Nota:Cinghie dentate continue con profilo ad arco secondo ISO 13050 con passo metrico. La forma semicircolare del contorno dei denti garantisce una sicurezza particolarmente elevata contro salti di dente, unita a un ingranamento preciso.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Range di temperatura: da -20°C a +100°CVantaggi:- Velocità della cinghia vmax consentita 50 m/s
- Potenza trasmissibile fino a 2,39 kW
- Numero di giri consentito fino a 14000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22062 Cinghie dentate profilo HTD 3M 154 kB
 Nota tecnica per cinghie dentate 22062 726 kB

Disegni

Cinghie dentate profilo HTD 3M

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaLunghezza effettivaNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22062-0309X0201HTD3M920167 4,14 €
22062-0309X0210HTD3M921070 4,39 €
22062-0309X0213HTD3M921371 4,39 €
22062-0309X0216HTD3M921672 4,39 €
22062-0309X0225HTD3M922575 4,39 €
22062-0309X0240HTD3M924080 4,39 €
22062-0309X0252HTD3M925284 4,39 €
22062-0309X0255HTD3M925585 4,39 €
22062-0309X0267HTD3M926789 4,39 €
22062-0309X0300HTD3M9300100 4,70 €
22062-0309X0312HTD3M9312104 4,70 €
22062-0309X0318HTD3M9318106 4,70 €
22062-0309X0330HTD3M9330110 4,95 €
22062-0309X0336HTD3M9336112 4,95 €
22062-0309X0339HTD3M9339113 4,95 €
22062-0309X0357HTD3M9357119 5,21 €
22062-0309X0363HTD3M9363121 4,99 €
22062-0309X0384HTD3M9384128 4,99 €
22062-0309X0390HTD3M9390130 4,99 €
22062-0309X0420HTD3M9420140 5,20 €
22062-0309X0447HTD3M9447149 5,20 €
22062-0309X0474HTD3M9474158 5,30 €
22062-0309X0480HTD3M9480160 5,30 €
22062-0309X0501HTD3M9501167 5,49 €
22062-0309X0513HTD3M9513171 5,49 €
22062-0309X0525HTD3M9525175 5,49 €
22062-0309X0537HTD3M9537179 5,60 €
22062-0309X0564HTD3M9564188 6,03 €
22062-0309X0570HTD3M9570190 6,03 €
22062-0309X0606HTD3M9606202 6,15 €
22062-0309X0612HTD3M9612204 6,15 €
22062-0309X0633HTD3M9633211 6,15 €
22062-0309X0669HTD3M9669223 6,41 €
22062-0309X0711HTD3M9711237 6,67 €
22062-0309X0822HTD3M9822274 6,92 €
22062-0309X0843HTD3M9843281 6,92 €
22062-0309X0882HTD3M9882294 7,54 €
22062-0309X0945HTD3M9945315 8,18 €
22062-0309X1002HTD3M91002334 8,54 €
22062-0309X1041HTD3M91041347 8,54 €
22062-0309X1068HTD3M91068356 8,54 €
22062-0309X1071HTD3M91071357 8,54 €
22062-0309X1125HTD3M91125375 9,48 €
22062-0309X1245HTD3M91245415 9,92 €
22062-0309X1500HTD3M91500500 11,78 €
22062-0309X1569HTD3M91569523 12,27 €
22062-0315X0201HTD3M1520167 6,79 €
22062-0315X0210HTD3M1521070 6,79 €
22062-0315X0213HTD3M1521371 6,79 €
22062-0315X0216HTD3M1521672 6,79 €
22062-0315X0225HTD3M1522575 6,92 €
22062-0315X0240HTD3M1524080 6,92 €
22062-0315X0252HTD3M1525284 6,92 €
22062-0315X0255HTD3M1525585 6,92 €
22062-0315X0267HTD3M1526789 7,05 €
22062-0315X0300HTD3M15300100 7,19 €
22062-0315X0312HTD3M15312104 7,43 €
22062-0315X0318HTD3M15318106 7,57 €
22062-0315X0330HTD3M15330110 7,57 €
22062-0315X0336HTD3M15336112 7,57 €
22062-0315X0339HTD3M15339113 7,57 €
22062-0315X0357HTD3M15357119 7,76 €
22062-0315X0363HTD3M15363121 7,76 €
22062-0315X0384HTD3M15384128 7,90 €
22062-0315X0390HTD3M15390130 7,90 €
22062-0315X0420HTD3M15420140 7,90 €
22062-0315X0447HTD3M15447149 8,28 €
22062-0315X0474HTD3M15474158 8,69 €
22062-0315X0480HTD3M15480160 8,69 €
22062-0315X0501HTD3M15501167 8,83 €
22062-0315X0513HTD3M15513171 9,10 €
22062-0315X0525HTD3M15525175 9,10 €
22062-0315X0537HTD3M15537179 9,10 €
22062-0315X0564HTD3M15564188 9,37 €
22062-0315X0570HTD3M15570190 9,37 €
22062-0315X0606HTD3M15606202 9,65 €
22062-0315X0612HTD3M15612204 9,65 €
22062-0315X0633HTD3M15633211 9,76 €
22062-0315X0669HTD3M15669223 10,10 €
22062-0315X0711HTD3M15711237 10,37 €
22062-0315X0822HTD3M15822274 11,25 €
22062-0315X0843HTD3M15843281 11,25 €
22062-0315X0882HTD3M15882294 11,25 €
22062-0315X0945HTD3M15945315 13,01 €
22062-0315X1002HTD3M151002334 13,95 €
22062-0315X1041HTD3M151041347 14,52 €
22062-0315X1068HTD3M151068356 14,52 €
22062-0315X1071HTD3M151071357 14,52 €
22062-0315X1125HTD3M151125375 14,74 €
22062-0315X1245HTD3M151245415 15,71 €
22062-0315X1500HTD3M151500500 17,65 €
22062-0315X1569HTD3M151569523 18,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83