norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno e denti della cinghia CR.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Nota:Cinghie dentate continue con profilo ad arco secondo ISO 13050 con passo metrico. La forma semicircolare del contorno dei denti garantisce una sicurezza particolarmente elevata contro salti di dente, unita a un ingranamento preciso.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Range di temperatura: da -20°C a +100°CCaratteristiche:- Velocità della cinghia vmax consentita 50 m/s
- Potenza trasmissibile fino a 8,42 kW
- Numero di giri consentito fino a 14000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22062 Cinghie dentateprofilo HTD 5M 167 kB
 Nota tecnica per cinghie dentate 22062 726 kB

Disegni

Cinghie dentateprofilo HTD 5M

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza cinghiaNumero
denti
Lunghezza effettivaCADAcc.PrezzoOrdinare
22062-0515X02751555275 8,38 €
22062-0515X03001560300 8,92 €
22062-0515X03301566330 9,03 €
22062-0515X03501570350 9,09 €
22062-0515X03751575375 9,40 €
22062-0515X03851577385 9,75 €
22062-0515X04001580400 9,75 €
22062-0515X04251585425 9,92 €
22062-0515X04501590450 10,19 €
22062-0515X04601592460 10,29 €
22062-0515X04751595475 10,48 €
22062-0515X050015100500 10,55 €
22062-0515X053515107535 11,12 €
22062-0515X055015110550 11,27 €
22062-0515X056515113565 11,41 €
22062-0515X060015120600 11,57 €
22062-0515X061515123615 11,57 €
22062-0515X062015124620 11,64 €
22062-0515X063015126630 11,76 €
22062-0515X063515127635 11,76 €
22062-0515X066515133665 11,99 €
22062-0515X070015140700 12,56 €
22062-0515X071015142710 12,86 €
22062-0515X074015148740 13,02 €
22062-0515X075515151755 13,21 €
22062-0515X080015160800 13,37 €
22062-0515X083515167835 13,65 €
22062-0515X084015168840 13,80 €
22062-0515X086015172860 14,19 €
22062-0515X089015178890 14,48 €
22062-0515X090015180900 14,66 €
22062-0515X092515185925 15,03 €
22062-0515X095015190950 15,20 €
22062-0515X1000152001000 15,28 €
22062-0515X1050152101050 16,12 €
22062-0515X1125152251125 16,73 €
22062-0515X1200152401200 17,20 €
22062-0515X1270152541270 17,83 €
22062-0515X1420152841420 20,01 €
22062-0515X1500153001500 22,13 €
22062-0515X1595153191595 26,68 €
22062-0515X1690153381690 28,31 €
22062-0515X1800153601800 30,74 €
22062-0515X2000154002000 33,30 €
22062-0525X02752555275 13,28 €
22062-0525X03002560300 13,96 €
22062-0525X03302566330 14,48 €
22062-0525X03502570350 15,03 €
22062-0525X03752575375 15,47 €
22062-0525X03852577385 15,76 €
22062-0525X04002580400 15,76 €
22062-0525X04252585425 16,39 €
22062-0525X04502590450 16,73 €
22062-0525X04602592460 16,93 €
22062-0525X04752595475 17,10 €
22062-0525X050025100500 17,63 €
22062-0525X053525107535 18,11 €
22062-0525X055025110550 18,40 €
22062-0525X056525113565 18,68 €
22062-0525X060025120600 19,11 €
22062-0525X061525123615 19,22 €
22062-0525X062025124620 19,39 €
22062-0525X063025126630 19,47 €
22062-0525X063525127635 19,57 €
22062-0525X066525133665 20,01 €
22062-0525X070025140700 20,38 €
22062-0525X071025142710 20,72 €
22062-0525X074025148740 21,23 €
22062-0525X075525151755 21,95 €
22062-0525X080025160800 22,38 €
22062-0525X083525167835 22,68 €
22062-0525X084025168840 23,12 €
22062-0525X086025172860 23,48 €
22062-0525X089025178890 23,83 €
22062-0525X090025180900 24,29 €
22062-0525X092525185925 24,67 €
22062-0525X095025190950 25,02 €
22062-0525X1000252001000 25,29 €
22062-0525X1050252101050 26,14 €
22062-0525X1125252251125 27,76 €
22062-0525X1200252401200 28,67 €
22062-0525X1270252541270 29,29 €
22062-0525X1420252841420 32,94 €
22062-0525X1500253001500 36,52 €
22062-0525X1595253191595 40,23 €
22062-0525X1690253381690 42,41 €
22062-0525X1800253601800 50,99 €
22062-0525X2000254002000 55,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83