norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo
22750

Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Monostadio.Nota:Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo della dimensione NEMA 23 e NEM34. Idoneo per tutte le posizioni di montaggio. Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente. Gli ingranaggi epicicloidali sono autocentranti, dotati di sistema di flangia di ricambio e compensazione lunghezza assiale.Dati tecnici:Livelli cambio: 1
Numero di giri in entrata nominale: 3000 1/min
Numero di giri in entrata max.: 6000 1/min
Tipo di protezione: IP64
Vita utile: ~20000h
Posizione di montaggio: a piacere
Range di temperatura: da -25 °C a +90 °C (brevemente fino a +120 °C)Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22750 Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo 439 kB

Disegni

Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAB

DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6T
T1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
22750-231004NEMA 2347,14551025M04x83340M42318529392711,2312 395,55 €
22750-341003NEMA 3469,6851440M05x105265M5302583964,53116512 476,88 €
N. ordine

Rapporto di
trasmissione
Coppia di uscita max.
M
Nm
Coppia di accelerazione
Nm
Gioco angolare
arcmin
Rigidezza torsionale
Nm/arcmin
Rendimento
con carico massimo
%
Carico radiale
max. consentito
N
Carico assiale
max. consentito
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
22750-2310044:148200,496220330 395,55 €
22750-3410033:11325121,6979301080 476,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83