norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Vite senza fine in acciaio, corona per vite senza fine in ottone speciale.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Nota:Riduttore a vite senza fine universale e senza manutenzione in un'unica grandezza, con interasse di 20 mm e 7 diversi rapporti. L'alloggiamento è incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere. L'ingranaggio a vite è a rotazione sinistra. La direzione di rotazione sull'albero è a scelta.

- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
Dati tecnici:Gioco di torsione: ±1°
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 min-1 e durata di accensione 20%)
Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.Nota bene:FR forza radiale ammessa con FA=0
FA forza assiale ammessa con FR=0
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22700 Riduttore a vite senza fine 301 kB

Disegni

Riduttore a vite senza fine

Selezione/filtro articoli

N. ordineRapporto di trasmissioneFunzione autobloccanteIntervallo di
regime n
giri/min
Coppia
motrice max. M
Nm
Coppia di uscita max.
M
Nm
Carico sull'albero
FR
N
Carico sull'albero
FA
N
Grado di efficacia
%
CADAcc.PrezzoOrdinare
22700-1313:1senza funzione autobloccante100 / 500 / 10002,1 / 1,8 / 1,515 / 13 / 1120020056 202,75 €
22700-1515:1senza funzione autobloccante100 / 500 / 10001,5 / 1,3 / 1,012 / 10 / 825025052 202,75 €
22700-1818:1senza funzione autobloccante100 / 500 / 10001,1 / 0,9 / 0,711 / 9 / 725025055 202,75 €
22700-2323:1senza funzione autobloccante100 / 500 / 10000,9 / 0,7 / 0,510 / 8 / 625025050 202,75 €
22700-3030:1senza funzione autobloccante100 / 500 / 10000,6 / 0,5 / 0,48,5 / 7 / 5,535035045 202,75 €
22700-4040:1con funzione autobloccante100 / 500 / 10000,4 / 0,3 / 0,35,5 / 4,8 / 440040039 202,75 €
22700-6565:1con funzione autobloccante100 / 500 / 10000,2 / 0,2 / 0,24,5 / 3,8 / 350050029 202,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83