norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Versione:Alloggiamento lucido.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Nota:Riduttore a vite senza fine compatto, universalmente utilizzabile ed esente da manutenzione in un'unica dimensione, con interasse di 14 mm e 5 diversi rapporti di trasmissione. L'azionamento si trova sul lato largo del riduttore. La direzione di rotazione sull'albero è a scelta. Questo riduttore si distingue per il suo design compatto con coppia massima, robustezza e trasmissione di forza fluida. Il fissaggio a vite flessibile consente un facile montaggio.

Questi riduttori a vite senza fine sono progettati per il funzionamento manuale.

L'azionamento avviene tramite attacco a esagono incassato SW6. L'uscita avviene tramite esagono incassato SW6.
Nota disegno:
1) Azionamento
2) Uscita
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22700-12 Riduttore a vite senza fine compatto 264 kB

Disegni

Riduttore a vite senza fine compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Rapporto di trasmissioneFunzione autobloccanteCoppia
motrice max. M
Nm
Coppia di uscita
max. M
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
22700-12-11:1senza funzione autobloccante3,52 87,34 €
22700-12-22,5:1senza funzione autobloccante2,63 87,34 €
22700-12-44,33:1con funzione autobloccante1,93 87,34 €
22700-12-66:1con funzione autobloccante1,83 87,34 €
22700-12-1313:1con funzione autobloccante1,33 87,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83