norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Versione:Alloggiamento lucido.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Nota:Riduttore a vite senza fine compatto, universalmente utilizzabile ed esente da manutenzione in un'unica dimensione, con interasse di 25 mm e 4 diversi rapporti di trasmissione. La direzione di rotazione sull'albero è a scelta. Questo riduttore si distingue per il suo design compatto con coppia massima, robustezza e trasmissione di forza fluida. Il fissaggio a vite flessibile consente un facile montaggio.

Questi riduttori a vite senza fine sono progettati per il funzionamento manuale.

L'azionamento avviene tramite attacco a esagono incassato SW7. L'uscita avviene tramite esagono incassato SW10.
Nota disegno:
1) Azionamento
2) Uscita
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22700-10 Riduttore a vite senza fine 272 kB

Disegni

Riduttore a vite senza fine

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Rapporto di trasmissioneFunzione autobloccanteCoppia di uscita max.
M
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
22700-10-11:1senza funzione autobloccante2 110,41 €
22700-10-22:1senza funzione autobloccante3 103,88 €
22700-10-2020:1con funzione autobloccante15 105,00 €
22700-10-3030:1con funzione autobloccante17 96,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83