norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.

Versione:Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.

Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota:Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.Su richiesta:Lavorazione delle estremità e superfici di rivestimento cilindriche secondo le indicazioni dei clienti.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno:
1) smussato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21595 Alberi di precisione 136 kB
 Nota tecnica Alberi di guida di precisione 21595 70,8 kB

Disegni

Alberi di precisione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Superficie
corpo base
Chiave
in acciaio
D

LPenetrazione
di tempra
max.
Durezza
superficiale
HRC
CADAcc.PrezzoOrdinare
21595-003X0330acciaiotemprato e rettificato1.12133 h6330temprata a cuore62 ±2 31,84 €
21595-004X1000acciaiotemprato e rettificato1.12134 h61000temprata a cuore62 ±2 26,48 €
21595-005X1000acciaiotemprato e rettificato1.12135 h610000,862 ±2 17,96 €
21595-006X1000acciaiotemprato e rettificato1.12136h610000,862 ±2 18,29 €
21595-008X1000acciaiotemprato e rettificato1.12138 h61000162 ±2 18,92 €
21595-010X1000acciaiotemprato e rettificato1.121310 h61000162 ±2 19,55 €
21595-012X1000acciaiotemprato e rettificato1.121312 H610001,362 ±2 21,10 €
21595-016X1000acciaiotemprato e rettificato1.121316h610001,662 ±2 22,32 €
21595-020X1000acciaiotemprato e rettificato1.121320 h610001,662 ±2 25,19 €
21595-025X1000acciaiotemprato e rettificato1.121325 h610001,862 ±2 32,38 €
21595-030X1000acciaiotemprato e rettificato1.121330 h61000262 ±2 41,76 €
21595-040X1000acciaiotemprato e rettificato1.121340 h61000262 ±2 75,14 €
21595-050X1000acciaiotemprato e rettificato1.121350h610002,662 ±2 117,47 €
21595-105X1000acciaio-1.12135h710000,865 - 70 43,52 €
21595-106X1000acciaio-1.12136h710000,865 - 70 23,64 €
21595-108X1000acciaio-1.12138 h71000165 - 70 24,59 €
21595-110X1000acciaio-1.121310 h71000165 - 70 25,86 €
21595-112X1000acciaio-1.121312 h710001,365 - 70 27,35 €
21595-116X1000acciaio-1.121316 h710001,665 - 70 35,49 €
21595-120X1000acciaio-1.121320 h710001,665 - 70 40,33 €
21595-125X1000acciaio-1.121325 h710001,865 - 70 53,75 €
21595-130X1000acciaio-1.121330 h71000265 - 70 69,33 €
21595-140X1000acciaio-1.121340 h71000265 - 70 104,29 €
21595-150X1000acciaio-1.121350h710002,665 - 70 157,06 €
21595-206X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.40346h610000,851 - 55 29,96 €
21595-208X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.40348 h61000151 - 55 32,49 €
21595-210X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403410 h61000151 - 55 35,32 €
21595-212X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403412 H610001,351 - 55 41,29 €
21595-216X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403416h610001,651 - 55 60,21 €
21595-220X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403420 h610001,851 - 55 74,88 €
21595-225X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403425 h61000251 - 55 83,74 €
21595-230X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403430 h610002,451 - 55 110,86 €
21595-240X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403440 h61000251 - 55 197,85 €
21595-250X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.403450h610002,651 - 55 283,42 €
21595-303X0300acciaio inoxtemprato e rettificato1.41123 h6300temprata a cuore52-56 42,26 €
21595-304X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.41124 h61000temprata a cuore52-56 27,75 €
21595-305X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.41125 h610000,852-56 29,01 €
21595-306X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.41126h610000,852-56 33,73 €
21595-308X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.41128 h61000152-56 36,58 €
21595-310X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411210 h61000152-56 39,42 €
21595-312X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411212 H61000152-56 40,66 €
21595-316X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411216h610001,552-56 56,42 €
21595-320X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411220 h610001,552-56 76,30 €
21595-325X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411225 h610001,752-56 109,73 €
21595-330X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411230 h610001,752-56 153,24 €
21595-340X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411240 h61000252-56 275,13 €
21595-350X1000acciaio inoxtemprato e rettificato1.411250h610002,652-56 431,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83