norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Queste unità a cuscinetti lineari pronte per il montaggio comprendono un alloggiamento di alluminio estruso, boccole di guida a sfere autoallineanti 21510 e guarnizione su entrambi i lati. Fissaggio della boccola nell'alloggiamento con anelli di fermo DIN 472.

Tolleranza albero socnisgliata: h6.

Indicazioni di carico secondo le specifichedella boccola di guida a sfere (x2).
Su richiesta:Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.Accessori:Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero guida di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21524 Unità a cuscinetti lineari con flangia, doppia 231 kB

Disegni

Unità a cuscinetti lineari con flangia, doppia

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1D

D1D2D3EE1E2LL1L2MTCADAcc.PrezzoOrdinare
21524-12100234421222305,3243219764636M613  101,20 €
21524-16100240501626356,6283822845040M818  111,71 €
21524-20100250602032428,43545271046050M1022  136,39 €
21524-251002607425405210,54256321307363M1226  174,04 €
21524-301002708430476113,55064371528274M1634  211,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83