norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto lineare a sfere autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con vite cilindrica.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Su richiesta:Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.Accessori:Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21535 Unità a cuscinetti lineari singole, aperte 192 kB

Disegni

Unità a cuscinetti lineari singole, aperte

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D2D3E1E2HH1H2H3H4H5LMWCADAcc.PrezzoOrdinare
21535-1210124312224,28233228181123,5816,6539M57  73,52 €
21535-1610125316265,210264035221330122243M69,4  78,44 €
21535-2010126020326,811324542251834132554M810,2  90,55 €
21535-2510127825408,6154060513022401531,567M1012,5  113,33 €
21535-3010128730478,615456860352248163379M1013,9  131,22 €
21535-401012108406210,3185886774526602043,591M1218 187,42 €
21535-501012132507514,252050108885034492047,5113M1633 270,53 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83