norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti lineari a sfere sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Accessori:Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21518 Cuscinetti lineari a sfere flangiati 185 kB

Disegni

Cuscinetti lineari a sfere flangiati

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4D5LL1TCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21518-080281632243,462553,1265402 9,88 €
21518-1202122242324,57,53264,1520790  11,83 €
21518-1602162646364,57,53664,1590910  12,12 €
21518-2002203254435,594585,18801400  14,84 €
21518-2502254062515,595885,110001600  18,37 €
21518-3002304776626,61168106,116002800  25,84 €
21518-40024062988091480138,121604020 33,49 €
21518-5002507511294914100138,138207940 78,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83