|
|
21585Supporti per alberi flangiati |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.Accessori:Alberi di precisione 21595. Viti di fissaggio 07160 o 07161.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | D | D1 | D2 | E | H | H1 | C (DIN 912) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21585-12 | 40 | 12 | 23,5 | 5,5 | 30 ±0,12 | 20 | 12 | M4 |  |  | 33,48 € | | 21585-20 | 50 | 20 | 33,5 | 6,6 | 38 ±0,15 | 23 | 14 | M5 |  |  | 42,09 € | | 21585-25 | 60 | 25 | 42 | 6,6 | 42 ±0,15 | 25 | 16 | M6 |  |  | 47,30 € | | 21585-16 | 50 | 16 | 27,5 | 5,5 | 35 ±0,12 | 20 | 12 | M4 |  |  | 37,49 € | | 21585-30 | 70 | 30 | 49,5 | 9 | 54 ±0,25 | 30 | 19 | M8 |  |  | 63,16 € | | 21585-40 | 100 | 40 | 65 | 11 | 68±0,25 | 40 | 26 | M10 |  | | 52,11 € | | 21585-50 | 100 | 50 | 75 | 11 | 75±0,25 | 50 | 36 | M10 |  | | 72,98 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|