norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con delle viti cilindriche.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x4).
Su richiesta:Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.Accessori:Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota disegno:
1) Foro di centraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21555 Unità a cuscinetti lineari Quadro aperte 171 kB

Disegni

Unità a cuscinetti lineari Quadro aperte

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4H5MWCADAcc.PrezzoOrdinare
21555-1210128512225,31073423018135,41016,65M67  239,92 €
21555-16101210016265,31088543522135,41222M69,4  262,72 €
21555-20101213020326,811115724225186,41325M810,2  335,97 €
21555-2510121602540915140885130228,61531,5M1012,9  461,99 €
21555-301012180304710,5181589660352610,61633M1213,9  580,78 €
21555-401012230406213,52020212277453412,62043,5M1618,2 639,73 €
21555-501012280507513,52025015293553412,64052,5M1622 893,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83