norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x4).
Su richiesta:Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.Accessori:Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota disegno:
1) Foro di centraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 21550_Datasheet_31971_Unit_a_cuscinetti_lineari_Quadro_chiuse--it 172 kB

Disegni

Unità a cuscinetti lineari Quadro chiuse

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4MCADAcc.PrezzoOrdinare
21550-081002658164,31055322311,5115,48M5 96,78 €
21550-1210028512225,31073423216135,413M6  203,50 €
21550-16100210016265,31088543618135,415M6  223,18 €
21550-20100213020326,811115724623186,419M8  297,48 €
21550-2510021602540915140885628228,624M10  402,29 €
21550-301002180304710,5181589664322610,627M12  532,34 €
21550-401002230406213,52020212280403412,635M16 577,71 €
21550-501002280507513,52025015296483412,640M16 797,73 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83