norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, due cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con delle viti cilindriche.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x2).
Su richiesta:Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.Accessori:Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21545 Unità a cuscinetti lineari doppie, aperte 163 kB

Disegni

Unità a cuscinetti lineari doppie, aperte

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D2D3E1E2E3HH1H2H3H4H5LMWCADAcc.PrezzoOrdinare
21545-1210124312225,210403019,530181325816,6576M67  151,10 €
21545-1610125316265,210453621,535221330122284M69,4  163,23 €
21545-2010126020326,811554527422518341325104M810,2  181,96 €
21545-2510127825408,615705433,5513022401531,5130M1012,9  242,80 €
21545-30101287304710,318856239,5603526481633152M1214,4  281,77 €
21545-401012108406214,25201008045774534602043,5176M1618,2 329,38 €
21545-501012132507514,252012510056,5885034492047,5224M1633 471,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83