norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg
21330

Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione:Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Cuscinetti a sfera lineari composti da una guida lineare e un cursore che scorre all'interno della gabbia del cuscinetto a sfere nella guida lineare. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale.

Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21330 Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg 253 kB

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBB1Corsa
S
D
per vite
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=SlittaC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 89,69 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 99,00 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 108,50 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 118,01 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 118,01 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 127,33 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 136,84 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 155,84 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 127,33 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 136,84 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 146,14 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 164,93 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 175,26 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 157,93 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 181,46 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 240,59 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 150,88 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 184,17 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 259,39 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 198,01 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 252,38 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 325,54 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 245,15 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 313,75 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 429,09 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 257,12 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 309,02 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 389,19 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 356,11 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 422,07 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 528,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83