norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Guide di scorrimento a perni volventi.

Le guide fisse servono per assorbire forze assiali e radiali. Le guide mobili servono per assorbire il carico delle forze radiali e, in combinazione con la guida fissa, permettono di assorbire eventuali coppie che si manifestano. Nel collegamento con cuscinetto bloccato e libero, la guida a supporto libero compensa gli errori di parallelismo e tolleranza.
Su richiesta:Lunghezze fino a max. 3120 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21320 Guide lineari a rulli 175 kB

Disegni (sintesi completa)

Guide lineari a rulli

Guide lineari a rulli per supporto fisso

Maggiori informazioni

Disegni

Guide lineari a rulli per supporto fisso

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1B1CDEHLRCADAcc.PrezzoOrdinare
21320-120X0800207219,2257108003 37,38 €
21320-120X1040207219,22571010403 43,04 €
21320-120X2080207219,22571020803 69,09 €
21320-120X3120207219,22571031203 su richiesta
21320-130X0800308,4229,52,56,41014,18004,5 44,22 €
21320-130X1040308,4229,52,56,41014,110404,5 50,15 €
21320-130X2080308,4229,52,56,41014,120804,5 81,21 €
21320-130X3120308,4229,52,56,41014,131204,5 su richiesta
21320-145X08004511246,44915,5248006,5 85,53 €
21320-145X10404511246,44915,52410406,5 103,95 €
21320-145X20804511246,44915,52420806,5 166,31 €
21320-145X31204511246,44915,52431206,5 su richiesta

Guide lineari a rulli per supporto libero

Maggiori informazioni

Disegni

Guide lineari a rulli per supporto libero

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1B1CDHLRCADAcc.PrezzoOrdinare
21320-230X08003011529,836168006 48,74 €
21320-230X10403011529,8361610406 55,27 €
21320-230X20803011529,8361620806 89,22 €
21320-230X31203011529,8361631206 su richiesta
21320-245X08004511243,84924,58009 93,93 €
21320-245X10404511243,84924,510409 114,45 €
21320-245X20804511243,84924,520809 182,95 €
21320-245X31204511243,84924,531209 su richiesta

Viti di fissaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D

D1KLSCompatibile con

Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21320-0408M4828T20grandezza 204 0,79 €
21320-0510M510210T25grandezza 309 0,81 €
21320-0816M816316T40grandezza 4522 1,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83