|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Galvanizzato. Guide di scorrimento temprate induttivamente e rettificate.Indicazioni per l'acquisto:Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura.Nota:Guide lineari compatte con profilo C con rotaie interne temprate. Il sistema, anche con un carico elevato, funzionerà in modo molto silenzioso.
Poiché la vite ha gioco all'interno del foro, la guida può essere allineata durante il montaggio.
Per ottenere le proprietà di scorrimento desiderate, deve essere sempre disponibile uno strato di lubrificante tra la pista e il rullo, che agisce inoltre come protezione dalla corrosione per le piste rettificate.Su richiesta:Lunghezze fino a max. 4080 mm. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione | Dimensioni | B1 | C | D per vite | D1 | H | L | R | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21322-118X0240 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 240 | 1,5 | 2 |  | | 34,36 € | | 21322-118X0400 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 400 | 1,5 | 2 |  | | 57,25 € | | 21322-118X0560 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 560 | 1,5 | 2 |  | | 80,14 € | | 21322-118X0800 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 800 | 1,5 | 2 |  | | 114,49 € | | 21322-118X1040 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1040 | 1,5 | 2 |  | | 148,64 € | | 21322-118X1200 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1200 | 1,5 | 2 |  | | 171,53 € | | 21322-128X0400 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 400 | 1 | 2 |  | | 65,25 € | | 21322-128X0560 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 560 | 1 | 2 |  | | 91,20 € | | 21322-128X0800 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 800 | 1 | 2 |  | | 130,50 € | | 21322-128X1040 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1040 | 1 | 2 |  | | 169,64 € | | 21322-128X1200 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1200 | 1 | 2 |  | | 195,55 € | | 21322-128X1440 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1440 | 1 | 2 |  | | 247,48 € | | 21322-135X0400 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 400 | 2 | 2,7 |  | | 81,95 € | | 21322-135X0560 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 560 | 2 | 2,7 |  | | 114,70 € | | 21322-135X0800 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 800 | 2 | 2,7 |  | | 163,70 € | | 21322-135X1040 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1040 | 2 | 2,7 |  | | 212,92 € | | 21322-135X1200 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1200 | 2 | 2,7 |  | | 245,65 € | | 21322-135X1440 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1440 | 2 | 2,7 |  | | 294,48 € | | 21322-143X0400 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 400 | 2,5 | 3,1 |  | | 89,96 € | | 21322-143X0560 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 560 | 2,5 | 3,1 |  | | 126,17 € | | 21322-143X0800 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 800 | 2,5 | 3,1 |  | | 179,96 € | | 21322-143X1040 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1040 | 2,5 | 3,1 |  | | 233,91 € | | 21322-143X1200 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1200 | 2,5 | 3,1 |  | | 270,11 € | | 21322-143X1520 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1520 | 2,5 | 3,1 |  | | 360,56 € | | 21322-143X2000 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 2000 | 2,5 | 3,1 |  | | 474,24 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | Dimensioni | B1 | C | D per vite | D1 | H | L | R | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21322-218X0240 | B | Supporto libero | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 240 | 1 | 1,9 |  | | 34,36 € | | 21322-218X0400 | B | Supporto libero | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 400 | 1 | 1,9 |  | | 57,25 € | | 21322-218X0560 | B | Supporto libero | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 560 | 1 | 1,9 |  | | 80,14 € | | 21322-218X0800 | B | Supporto libero | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 800 | 1 | 1,9 |  | | 114,49 € | | 21322-218X1040 | B | Supporto libero | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1040 | 1 | 1,9 |  | | 148,64 € | | 21322-218X1200 | B | Supporto libero | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1200 | 1 | 1,9 |  | | 171,53 € | | 21322-228X0400 | B | Supporto libero | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 400 | 1 | 2 |  | | 65,25 € | | 21322-228X0560 | B | Supporto libero | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 560 | 1 | 2 |  | | 91,20 € | | 21322-228X0800 | B | Supporto libero | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 800 | 1 | 2 |  | | 130,50 € | | 21322-228X1040 | B | Supporto libero | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1040 | 1 | 2 |  | | 169,64 € | | 21322-228X1200 | B | Supporto libero | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1200 | 1 | 2 |  | | 195,55 € | | 21322-228X1440 | B | Supporto libero | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1440 | 1 | 2 |  | | 247,48 € | | 21322-235X0400 | B | Supporto libero | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 400 | 1 | 2,7 |  | | 81,95 € | | 21322-235X0560 | B | Supporto libero | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 560 | 1 | 2,7 |  | | 114,70 € | | 21322-235X0800 | B | Supporto libero | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 800 | 1 | 2,7 |  | | 163,70 € | | 21322-235X1040 | B | Supporto libero | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1040 | 1 | 2,7 |  | | 212,92 € | | 21322-235X1200 | B | Supporto libero | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1200 | 1 | 2,7 |  | | 245,65 € | | 21322-235X1440 | B | Supporto libero | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1440 | 1 | 2,7 |  | | 294,48 € | | 21322-243X0400 | B | Supporto libero | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 400 | 1 | 3,1 |  | | 89,96 € | | 21322-243X0560 | B | Supporto libero | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 560 | 1 | 3,1 |  | | 126,17 € | | 21322-243X0800 | B | Supporto libero | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 800 | 1 | 3,1 |  | | 179,96 € | | 21322-243X1040 | B | Supporto libero | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1040 | 1 | 3,1 |  | | 233,91 € | | 21322-243X1200 | B | Supporto libero | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1200 | 1 | 3,1 |  | | 270,11 € | | 21322-243X1520 | B | Supporto libero | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1520 | 1 | 3,1 |  | | 360,56 € | | 21322-243X2000 | B | Supporto libero | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 2000 | 1 | 3,1 |  | | 474,24 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
Binari guida delle ruote Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito |
|