norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I carrelli di guida su rulli hanno un coefficiente di attrito ridotto e un'ottima scorrevolezza. I perni volventi sono permanentemente lubrificati e possiedono una chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere). Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato. La versione compatta dispone di un estrattore in plastica per la pulizia delle vie di corsa.

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21320 Carrello di guida a rulli versione compatta e piena 201 kB

Disegni (sintesi completa)

Carrello di guida a rulli versione compatta e piena

Supporto fisso esecuzione compatta

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto fisso esecuzione compatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1BB1D

EE1FHH1H2LL1L2C0Y
N
C0Z
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21320-12008020-601819,2M5109311,55,516908071300170 42,68 €
21320-1300883015702729,5M556414,14,520,5978880800400 46,79 €
21320-14515045231204046,4M67,58,55224311601501351600860 101,57 €

Supporto fisso esecuzione massiccia

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto fisso esecuzione massiccia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
C0Z
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21320-22006020201019,2M5202,613617,860326185 64,95 €
21320-23008030352029,5M622,53,320,71026,580870435 70,05 €
21320-24512045552546,4M832,55,128,912381201740935 152,23 €

Supporto libero esecuzione massiccia

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto libero esecuzione massiccia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21320-33008030352029,8M622,53,519,21027,95 ±1,080800 77,08 €
21320-34512045552543,8M832,5525,51237,25 ±1,751201600 167,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83