norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota:Unità di sollevamento pneumatiche prive di manutenzione in forma robusta con guide a sfere impermeabilizzate. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.

Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Su richiesta:Unità di sollevamento disponibili anche con corse più ridotte.Accessori:Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20054 Unità di sollevamento pneumatiche con guida tonda 386 kB
 Nota tecnica per unità di sollevamento pneumatico 96,7 kB

Disegni

Unità di sollevamento pneumatiche con guida tonda
Unità di sollevamento pneumatiche con guida tonda

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniAA1HH1H2H3LL1PP1P2TT1Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
N. ordineDimensioniForza del
pistone a
6 bar (N)
Forza di
ritorno
a 6 bar (N)
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
Ammortizzatore
compatibile
Interruttore
di prossimità
compatibile
Connettore
a spina
compatibile
CADAcc.PrezzoOrdinare
N. ordine

DimensioniM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83