norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Moduli lineari pneumatici con guida a rulli incrociati, capacità di carico max. 240 N
20036

Moduli lineari pneumatici con guida a rulli incrociati, capacità...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota:Moduli lineari pneumatici senza manutenzione con cuscinetto a rulli e una capacità di carico di max. 240 N. Comando mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.

Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Accessori:Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.Nota disegno:
1) Allacciamenti per aria compressa
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M6
3) Per la corsa 30/75/125/175 non è possibile montare una vite
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20036 Moduli lineari pneumatici con guida a rulli incrociati, capacità di carico max. 240 N 350 kB
 Nota tecnica per Moduli lineari pneumatici con guida lineare 102 kB

Disegni

Moduli lineari pneumatici con guida a rulli incrociati, capacità di carico max. 240 N
Moduli lineari pneumatici con guida a rulli incrociati, capacità di carico max. 240 N

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniEE1E2E3LCorsa
S
Capacità
di carico
N
Forza del
pistone a
6 bar (N)
Forza di
ritorno
a 6 bar (N)
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20036-603061 x 482936181213024076661611,2  1.233,04 €
20036-607562 x 483542211757520076661628  1.524,04 €
20036-612563 x 4817452723112516076661646,8  1.815,01 €
20036-617564 x 4826523428817512076661665,5  2.106,03 €
20036-620064 x 4826523428820010076661674,8 2.250,68 €
N. ordineDimensioni

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAcc.PrezzoOrdinare
20036-6030633,233,244,645 + S/2 (corsa)1416  1.233,04 €
20036-6075638,738,759,570 + S/2 (corsa)1416  1.524,04 €
20036-6125644,244,259,595 + S/2 (corsa)1416  1.815,01 €
20036-6175649,749,774,4120 + S/2 (corsa)1416  2.106,03 €
20036-6200649,749,774,4120 + S/2 (corsa)1416 2.250,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83