norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Moduli lineari pneumatici con guida a ricircolo di sfere, capacità di carico max. 12 N
20032

Moduli lineari pneumatici con guida a ricircolo di sfere,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota:Moduli lineari pneumatici senza manutenzione per aree di inserimento piccole con guida a ricircolo di sfere e una capacità di carico di max. 12 N. Comando mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M3.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.

Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Accessori:Per ammortizzatori e interruttori di prossimità vedere la tabella.Nota disegno:
1) Allacciamenti per aria compressa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20032 Moduli lineari pneumatici con guida a ricircolo di sfere, capacità di carico max. 12 N 372 kB
 Nota tecnica per Moduli lineari pneumatici con guida lineare 102 kB

Disegni

Moduli lineari pneumatici con guida a ricircolo di sfere, capacità di carico max. 12 N
Moduli lineari pneumatici con guida a ricircolo di sfere, capacità di carico max. 12 N

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniELPCorsa
S
Forza del
pistone a
6 bar (N)
Forza di
ritorno
a 6 bar (N)
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20032-403543610061351813830,8  769,42 €
N. ordineDimensioniM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
20032-4035488413 + S (corsa)7,51012001960  769,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83