norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida lineare profilata e carrello di guida in acciaio.
Cinghia dentata in poliuretano con cavo di trazione in acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in colore nero anodizzato.
Piste di scorrimento delle guide lineari profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota:Unità lineari compatte e dall'impiego flessibile con trasmissione a cinghia dentata. Il corpo base è formato da un profilo estruso in alluminio autoportante con guida profilata integrata. Questo sistema di binari è in grado di assorbire forze molto elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e favorisce lo svolgimento ottimale del movimento di grandi masse.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle scanalature per un montaggio semplice e sicuro e per il fissaggio di accessori. Gli interruttori di prossimità possono essere posizionati e fissati soltanto nella cava a T superiore. Il profilo in alluminio è del tutto compatibile con i nostri profili standard della serie I.

La cinghia dentata rinforzata con supporti di trazione in acciaio consente un'elevata trasmissione della forza con carichi variabili e offre al contempo una precisione di posizionamento con basso livello di usura e ridotto sviluppo di rumori. La cinghia dentata scorre sul lato superiore del profilo in alluminio in scanalature di guida e in tal modo protegge dallo sporco tutti i pezzi che si trovano nel profilo.

Grazie alla struttura simmetrica, l'asse lineare permette di montare motori e trasmissioni su tutti e quattro i lati dell'alloggiamento del cuscinetto. Col tappo di protezione 20300, disponibile in via opzionale, è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.

Sul lato superiore della slitta è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

I dati di carico si riferiscono a sollecitazioni dinamiche.
Dati tecnici:Classe di protezione IP50.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Su richiesta:Altre lunghezze (corsa S max. 4000 mm).Accessori:Tappo di protezione. Tavola scanalata, kit di montaggio motore, kit di sincronizzazione e interruttore di prossimità, vedere tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20300 Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e guida profilata 246 kB
 Nota tecnica per assi lineari con trasmissione a cinghia dentata 131 kB

Disegni

Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e guida profilata

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniLarghezza
cava
ABD

D1D4D5D6D7E1E2E3E4LL1L2L3L4Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
20300-1060X020060660251752M47M6106,216,339,75550180453029200  1.123,21 €
20300-1060X050060660251752M47M6106,216,339,75850180453029500  1.298,19 €
20300-1060X100060660251752M47M6106,216,339,7513501804530291000  1.712,30 €
20300-1080X030080880302476M610M8138204,512,25760240604045300  1.406,05 €
20300-1080X050080880302476M610M8138204,512,25960240604045500  1.515,94 €
20300-1080X100080880302476M610M8138204,512,2514602406040451000  1.759,85 €
20300-1080X150080880302476M610M8138204,512,2519602406040451500  2.047,20 €
N. ordineDimensioniPrecisione
di
ripetibilità
Velocità
max.
m/s
Accelerazione max.
m/sc
Peso del
carrello
kg
Peso
Corsa 0
kg
Peso per 1000 mm
di corsa
kg
Fx
N
Fy
dinamico
N
Fz
dinamico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
20300-1060X020060±0,053800,302,344,8284413841384  1.123,21 €
20300-1060X050060±0,053800,302,344,8284413841384  1.298,19 €
20300-1060X100060±0,053800,302,344,8284413841384  1.712,30 €
20300-1080X030080±0,055500,875,338,39157236623662  1.406,05 €
20300-1080X050080±0,055500,875,338,39157236623662  1.515,94 €
20300-1080X100080±0,055500,875,338,39157236623662  1.759,85 €
20300-1080X150080±0,055500,875,338,39157236623662  2.047,20 €
N. ordineDimensioniMx
dinamico
Nm
My
dinamico
Nm
Mz
dinamico
Nm
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Tipo di
cinghia
dentata
Costante di
avanzamento
mm/giro
Coppia
a vuoto
Nm
Coppia
motrice max. M
Nm
Carico utile
tipico
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
20300-1060X0200608424243,2657,8832AT51010,31415  1.123,21 €
20300-1060X0500608424243,2657,8832AT51010,31415  1.298,19 €
20300-1060X1000608424243,2657,8832AT51010,31415  1.712,30 €
20300-1080X03008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.406,05 €
20300-1080X05008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.515,94 €
20300-1080X10008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.759,85 €
20300-1080X15008027146146127,09184,7850AT51460,73850  2.047,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83