norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Tavola scanalata in alluminio.
Anelli di centraggio in acciaio inox 1.4301.
Viti in acciaio.

Versione:Tavola scanalata anodizzata in colore naturale.
Viti, lucide.
Nota:Sul lato inferiore della tavola scanalata è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. In tal modo la tavola scanalata può essere montata, tramite gli anelli di centraggio, con estrema precisione sulla slitta della guida lineare.

Le scanalature del profilo che si trovano sul lato superiore garantiscono infinite possibilità di montaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20310 Tavole scanalate 115 kB

Disegni

Tavole scanalate

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniTipoLarghezza
cava
A

A1A2BD6D7HLNCADAcc.PrezzoOrdinare
20310-0617460I642303060M610121746 42,42 €
20310-0823080I855404080M813162308 58,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83