norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Giunto a stella in poliuretano con durezza 98° Shore A.
Tubo intermedio e mozzi di serraggio in alluminio.
Mandrino espansibile in acciaio.
Viti in acciaio.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Grazie al kit di sincronizzazione è possibile azionare due assi lineari disposti in parallelo con un solo motore.

I kit di sincronizzazione sono formati da due innesti collegati tra loro con un albero sincrono. La lunghezza dell'albero è adattata alle esigenze. Indicato per lunghezze fino a massimo 3000 mm.

Vantaggi del giunto a innesto frontale in elastomero:
- Mozzo con mandrino espansibile a installazione assiale
- Privo di gioco e antivibrazione
- Ottime forze di serraggio
- Ottima precisione concentrica
- Struttura corta
- Facile da montare
- Lato perni a installazione assiale
- Isolante a livello elettrico
- Coppia nominale fino a 53 Nm
Montaggio:Non è necessario spostare in direzione assiale i componenti di montaggio perché il tubo intermedio può essere inserito come pezzo distanziale tra le metà dell'innesto.

Le due metà dell'innesto con mandrino espansibile sono introdotte del tutto nei fori del mozzo delle unità lineari. Il collegamento ad accoppiamento di forza si ottiene stringendo la vite nel mandrino espansibile con la coppia di serraggio prestabilita. Le metà dell'innesto con mozzo di serraggio e giunti a stella in elastomero vengono inserite sul tubo intermedio. Portare il tubo intermedio in posizione e unire le metà dell'innesto esercitando a mano una leggera forza assiale. Stringere la vite sui due mozzi di serraggio con la coppia prestabilita.
Nota disegno:
X = distanza alberi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20330 Kit di sincronizzazione 145 kB

Disegni

Kit di sincronizzazione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniC1C2D1

D2D4D7LL1L2L3L4
min.
L5Coppia
nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
20330-6016X60M3M5171732,216284131180206,5su richiesta
20330-8025X80M6M8242456,42546818201302753su richiesta
N. ordineDimensioniMomento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
3,0 m
max. numero
di giri
giri/min
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
Coppia di serraggio
della vite C2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
20330-6016X600,0240,0310,0440,058200001,49su richiesta
20330-8025X800,3260,3520,4040,455140001532su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83