norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida lineare profilata e carrello di guida in acciaio.
Cinghia dentata in poliuretano con cavo di trazione in acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in colore nero anodizzato.
Piste di scorrimento delle guide lineari profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota:Unità lineari compatte e dall'impiego flessibile con trasmissione a cinghia dentata. Il corpo base è formato da un profilo estruso in alluminio autoportante con guida profilata integrata. Questo sistema di binari è in grado di assorbire forze molto elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e favorisce lo svolgimento ottimale del movimento di grandi masse.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle scanalature per un montaggio semplice e sicuro e per il fissaggio di accessori. Gli interruttori di prossimità possono essere posizionati e fissati soltanto nella cava a T superiore. Il profilo in alluminio è del tutto compatibile con i nostri profili standard della serie I.

La cinghia dentata rinforzata con supporti di trazione in acciaio consente un'elevata trasmissione della forza con carichi variabili e offre al contempo una precisione di posizionamento con basso livello di usura e ridotto sviluppo di rumori. La cinghia dentata scorre sul lato superiore del profilo in alluminio in scanalature di guida e in tal modo protegge dallo sporco tutti i pezzi che si trovano nel profilo.

Grazie alla struttura simmetrica, l'asse lineare permette di montare motori e trasmissioni su tutti e quattro i lati dell'alloggiamento del cuscinetto. Col tappo di protezione 20300, disponibile in via opzionale, è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.

Sul lato superiore della slitta è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

I dati di carico si riferiscono a sollecitazioni dinamiche.
Dati tecnici:Classe di protezione IP50.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Su richiesta:Altre lunghezze (corsa S max. 4000 mm).Accessori:Tappo di protezione. Tavola scanalata, kit di montaggio motore, kit di sincronizzazione e interruttore di prossimità, vedere tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20300 Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e guida profilata 246 kB
 Nota tecnica per assi lineari con trasmissione a cinghia dentata 131 kB

Disegni

Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e guida profilata

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineDimensioniLarghezza
cava
Tappo di protezione
adatto
Tavola scanalata
compatibile
Kit di accoppiamento
compatibile
Kit di sincronizzazione
compatibile
Interruttore di prossimità
compatibile
ABDD1D4D5D6D7E1E2E3E4LL1L2L3L4Corsa
S
Precisione
di
ripetibilità
Velocità
max.
m/s
Accelerazione max.
m/sc
Peso del
carrello
kg
Peso
Corsa 0
kg
Peso per 1000 mm
di corsa
kg
Fx
N
Fy
dinamico
N
Fz
dinamico
N
Mx
dinamico
Nm
My
dinamico
Nm
Mz
dinamico
Nm
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Tipo di
cinghia
dentata
Costante di
avanzamento
mm/giro
Coppia
a vuoto
Nm
Coppia
motrice max. M
Nm
Carico utile
tipico
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
20300-1060X020060620300-9106020310-0617420320-60471020330-601620905-01560251752M47M6106,216,339,75550180453029200±0,053800,302,344,82844138413848424243,2657,8832AT51010,31415  1.123,21 €
20300-1060X050060620300-9106020310-0617420320-60471020330-601620905-01560251752M47M6106,216,339,75850180453029500±0,053800,302,344,82844138413848424243,2657,8832AT51010,31415  1.298,19 €
20300-1060X100060620300-9106020310-0617420320-60471020330-601620905-01560251752M47M6106,216,339,7513501804530291000±0,053800,302,344,82844138413848424243,2657,8832AT51010,31415  1.712,30 €
20300-1080X030080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,25760240604045300±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  1.406,05 €
20300-1080X050080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,25960240604045500±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  1.515,94 €
20300-1080X100080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,2514602406040451000±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  1.759,85 €
20300-1080X150080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,2519602406040451500±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  2.047,20 €