norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura
09072-10

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09072-10 Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura 120 kB

Disegni

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09072-10-250425 ±0,15M4736 3,16 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 3,42 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 4,45 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 5,47 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 6,03 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 10,03 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 16,31 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 16,57 €