norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere di bloccaggio magnetiche
09230

Sfere di bloccaggio magnetiche

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Sfera in alluminio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Versione:anodizzato.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Nota:Le sfere di bloccaggio magnetiche vengono utilizzate per mantenere i componenti nella posizione ottimale di lavoro in fase di finitura, montaggio e saldatura al laser. In base alla forma del pezzo da lavorare e al peso, è possibile impostare un angolo di inclinazione max. di 90°. Il mandrino magnetico è montabile e smontabile mediante la chiave esagonale con impugnatura a T fornita in dotazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09230 Sfere di bloccaggio magnetiche 396 kB

Disegni

Sfere di bloccaggio magnetiche

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HForza di
adesione
N
Ripartizione dei poliCADAcc.PrezzoOrdinare
09230-080180128104801,5+0,5 1.070,08 €
09230-10011001581291001,5+0,5 1.278,33 €
09230-13011301881451001,5+0,5 1.582,68 €
09230-16011602181641001,5+0,5 1.919,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83