norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (di fermo) in ferrite dura con logo norelem
09119-10

Magneti (di fermo) in ferrite dura con logo norelem

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nota:I magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne magnetiche.Nota disegno:
1) Superficie adesiva
2) Magnete
3) Alloggiamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09119-10 Magneti (di fermo) in ferrite dura con logo norelem 90,2 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
D

D1HH1Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09119-10-361bianco3632,592,29,5 1,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83