norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma
09117

Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nota:Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando assim elevadas forças de aderência laterais. Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti cilindrici con superficie adesiva in gomma possono essere utilizzati come sistema di aggancio magnetico.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09117 Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma 192 kB

Disegni

Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLSWForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09117-130613M616101115 14,29 €
09117-160816M818121323 17,18 €
09117-201020M1020141746 21,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83