norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magnete piatto con filettatura interna in NdFeB, con rivestimento protettivo di gomma
09112

Magnete piatto con filettatura interna in NdFeB, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione:Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota:Magnete piatto con filettatura interna, sistema schermato. Grazie alla protezione in gomma, il coefficiente d'attrito aumenta in modo tale da ottenere elevate forze d'attrito statiche laterali.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09112 Magnete piatto con filettatura interna in NdFeB, con rivestimento protettivo di gomma 97 kB

Disegni

Magnete piatto con filettatura interna in NdFeB, con rivestimento protettivo di gomma

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09112-0018M4625 6,54 €
09112-0122M4635 7,39 €
09112-0231M5675 9,00 €
09112-0343M4685 9,22 €
09112-0466M68,5180 17,74 €
09112-0588M68420 37,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83